??
Choix du modèle CAO
K0144.08
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0144 - Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
Nomenclature
K0144.08
BESTKIPP
Référence
K0144.08
MATERIAL
Corps de base
Acier
D
Filetage
M 8 mm
D1
Diamètre
30 mm
D3
Diamètre
16 mm
H
Largeur
8 mm
K
Largeur
6.0 mm
GEW
Poids environ
0.0313 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245040025
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions